제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

28.08.2024

BMF T-슬롯 자기장 실린더 센서

자동화의 유연성을 높이려면

BMF T-슬롯 마그네틱 센서

발루프의 자기장 실린더 센서는 현대 산업에서 없어서는 안 될 필수품입니다. 발루프의 자기장 센서는 공장 자동화에서 로봇 공학에 이르기까지 다양한 분야에서 사용됩니다. 발루프의 자기장 실린더 센서는 비접촉식 위치 감지를 통해 빠른 이동 속도에서도 접촉 침식이나 튀는 현상 없이 깨끗한 스위칭 포인트만 유지하므로 높은 신뢰성과 마모가 전혀 없습니다.

BMF T-Slot은 자기장 실린더 센서 분야에서 새로운 기준을 제시합니다. 특히 뛰어난 가격 대비 성능과 축 방향과 반경 방향 모두에서 자석의 정렬을 자동으로 인식하는 혁신적인 기능을 갖추고 있습니다. 따라서 자재 취급, 공압 시스템 및 포장 장비 부문의 OEM과 최종 사용자가 가장 먼저 선택하는 제품입니다.

비용 효율성과 고급 감지 기능의 만남

BMF T-Slot은 성능 저하 없이 필수적인 요소에 집중하여 발루프 제품군을 현명하게 단순화한 제품입니다. 따라서 발루프는 더욱 간결하고 효율적인 제품을 제공하여 고객의 선택 과정을 간소화할 뿐만 아니라 상당한 비용 절감 효과도 제공합니다. 이는 자석의 축 방향과 반경 방향 정렬을 자동으로 인식하는 기능이 대표적입니다.

시스템의 투명성과 가용성은 원활한 작동과 손쉬운 유지보수를 보장합니다. 동시에 조립과 분해가 매우 간단하여 기존 시스템에 빠르고 복잡하지 않게 통합할 수 있습니다. 클램핑 스크류의 최적화와 결합하여 BMF T-Slot은 효율성을 높일 뿐만 아니라 작동 신뢰성을 향상 시키는 독보적인 솔루션입니다.

특별한 특징

  • 최고의 가격 대비 성능
  • 축 방향 및 반경 방향 정렬 자동 감지
  • 클램핑 나사 최적화
  • 시스템의 투명성 및 가용성
  • 상단에서부터 간단한 조립/분해

공압 실린더의 BMF T-슬롯 자기장 실린더 센서

실린더 센서는 공압 실린더에서 피스톤의 위치를 감지하며, 실린더에 직접 장착됩니다

비자성 재질(예: 알루미늄, 황동 또는 스테인리스 스틸)로 만들어진 하우징 벽을 통해 피스톤에 부착된 링 자석을 감지합니다.

그리퍼의 BMF T-슬롯 자기장 실린더 센서

그리퍼(소형 부품 그리퍼, 범용 그리퍼, 대형 스트로크 그리퍼, 회전 그리퍼)는 공작물을 안전하고 정밀하게 취급하는 데 이상적입니다.

그리퍼에 마그네틱 스위치를 장착할 수 있는 옵션은 기능성, 공정 신뢰성 및 생산성을 향상시킵니다.

발루프 제품

자기장 실린더 센서 BMF T-슬롯

BMF00PP

BMF00PW

BMF00PM

BMF00PN

BMF00PP

홈 형상
T-슬롯
치수
23.5 x 5 x 5.5 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M8x1-플러그, 4핀
케이블
TPU, 0.3 m
어플리케이션
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
고정
위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능
하우징 재질
PA 12
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
3000 Hz
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PW

홈 형상
T-슬롯
치수
23.5 x 5 x 5.5 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
TPU, 2 m
어플리케이션
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
고정
위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능
하우징 재질
PA 12
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
3000 Hz
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PM

홈 형상
T-슬롯
치수
23.5 x 5 x 5.5 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M8x1-플러그, 3핀
케이블
TPU, 0.3 m
어플리케이션
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
고정
위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능
하우징 재질
PA 12
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
3000 Hz
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PN

홈 형상
T-슬롯
치수
23.5 x 5 x 5.5 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
TPU, 1 m
어플리케이션
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
고정
위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능
하우징 재질
PA 12
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
3000 Hz
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE

마운팅 브래킷

BAM01Y9

BAM02W1

BAM01MA

BAM01M9

BAM01Y9

기능 원리
BMF 마운팅 브래킷
어플리케이션
공압 실린더, 홈 또는 타이 로드 없는 원형
피스톤 지름 ≤8 - 110 mm
사용
BMF 307 마그네틱 센서용
BMF 235 마그네틱 센서용
소재
알루미늄
주변 온도
-40...85 °C
BAM02W1

기능 원리
BMF 마운팅 브래킷
어플리케이션
공압 실린더, 홈 또는 타이 로드 없는 원형
피스톤 지름 8 - 25 mm
BMF 307 및 BMF 315용
사용
BMF 307 마그네틱 센서용
소재
스테인리스 스틸 아연 다이캐스팅
주변 온도
-30...80 °C
BAM01MA

기능 원리
BMF 마운팅 브래킷
어플리케이션
타이 로드가 있는 공압식 실린더
피스톤 지름 : 전체
사용
BMF 235 마그네틱 센서용
소재
알루미늄
BAM01M9

기능 원리
BMF 마운팅 브래킷
어플리케이션
타이 로드가 있는 공압식 실린더
피스톤 지름 : 전체
사용
BMF 235 마그네틱 센서용
소재
알루미늄

Downloads

  • The BMF Magnetic Sensor
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니