09.06.2022
차세대 증폭기, BAE
IO-Link 이용이 가능한 BOH 센서 헤드
발루프가 새롭게 출시한 BAE 증폭기 시리즈는 광전자 센서에서 IO-Link를 이용한 통신이 가능합니다. 따라서 발루프의 정밀 소형 센서와 다용도 조명 밴드를 중앙 집중식, 린(lean) 생산 환경에서 사용할 수 있습니다. IO-Link를 이용하면 주요 시스템 매개변수 및 작동 시간, 온도, 전압 피크, 신호 강도와 같은 프로세스 데이터의 모니터링이 가능합니다. 이는 예측 유지보수를 위한 유의미한 진보가 아닐 수 없습니다.
직관적 & 신뢰성 개선
OLED 디스플레이와 가시성 높은 LED는 직접 피드백이 가능하기 때문에 커미셔닝이 수월합니다. 기기 작동 중에 LED 상에 스위칭, 작동, 과부하 등의 상태가 안정적으로 표시되고, 불안정한 상태 범위에 도달하면 경고가 뜹니다. 감도, 라이트/다크 모드, 측정 원리 등의 내장 옵션은 기기에 달린 버튼이나 IO-Link를 이용하여 손쉽게 설정할 수 있습니다.
사용자 편의를 극대화하는 4가지 모델
BAE SA-OH 증폭기는 4가지 모델로 출시되었고, 이 중에서 사용자의 니즈에 맞는 버전을 선택하면 광학 센서 헤드를 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.
통합 디스플레이가 탑재된 모델은 기기 자체에서 또는 IO-Link를 이용해 설정이 가능합니다. 신속한 카운팅을 위해 스위칭 주파수 설정이 최대 4kHz까지 가능하며, 그 외에도 다양한 기능과 옵션이 제공됩니다. 대상이 감지 범위에 오래 남아 있지 않은 경우, 물체 감지를 위해 펄스 시간을 연장할 수도 있습니다.
디스플레이가 탑재되지 않은 소형 슬림 모델은 IO-Link를 통해서만 증폭기를 사용, 센서 헤드를 매개변수화하는 경우에 유용합니다.
아날로그 출력, 스위칭 주파수가 8kHz인 모델은 연속 프로세스를 모니터링하는 데에 적합하며, 신호 범위 전체를 사용할 수 있습니다.
직접적, 직관적인 감도 조정을 위한 내장형 전위차계, 또는 자동 티치인(teach-in) 버튼이 달린 모델은 일반적인 응용 분야에 최적입니다.
다양한 모드로 다채로운 적용 가능
이번에 출시된 BAE 증폭기 시리즈는 사용자의 특정 니즈를 유연하게 충족할 수 있습니다. 안정적 환경, 가혹한 조건, 고속 작업, 다수의 병렬 센서 장치 등 다양한 모드를 제공하는 BAE 증폭기는 실로 다재다능한 제품이라고 할 수 있습니다.
1포인트/2포인트 모드: 안정적 환경에서 일반적인 에지 감지
윈도우 모드: 열악한 환경에서 대상물 감지
동적 모드: 카운팅, 배출 제어와 같은 고속 프로세스를 위한 단 펄스
임계값 모드: 환경 영향 억제, 즉 먼지, 정렬 오류, 온도 드리프트에 따른 영향 제거
속도 모드 선택 가능. 최대 8kHz의 고속 작업도 가능
최대 8개의 병렬 센서 장치를 위한 동기화 모드
다중 전원 공급 모드
제품 특징
- 발루프에서 출시된 광전자 센서 헤드 및 라이트 스트립 제품과 모두 호환 가능
- IO-Link를 이용한 예측 유지보수 가능
- DIN 레일에 장착(또는 장착 구멍을 이용)
- 신속하고 효율적인 설정, 직관적 작동, 작동 중 조정 용이
- 다양한 작동 및 속도 모드
- 혼선 없이 최대 8개 장치 간 동기화
BAE 증폭기
Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기
- 모델 시리즈
- SA-OH
- 치수
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- 인터페이스
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/푸시-풀: NO/NC - 표시
-
OLED 디스플레이
작동 전압 - 녹색 LE
출력 1 활성 - 황색 LED
출력 2 활성 - 황색 LED
알람 기능 - 적색 LED
Sync - LED orange - 설정 방법
-
자동 동기화
OLED 디스플레이의 콘트라스트
카운터 모드
지연 시간
동적 기능
외부 티치 기능
초기 설정(리셋)
IO-Link
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
온/오프 지연
SIO 모드/IO-Link 모드
창 기능/표준 스위칭 기능
티치 stat./dyn./man.
티치 1-포인트/2-포인트/동적
동기화 On/Off
감도 (스위칭 포인트)
OLED 디스플레이 판독 방향
획득
자기 이력 현상 - 추가 기능
-
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - 조정기
-
I/O 링크를 통한 매개변수화
버튼 - 연결
- 케이블, 2 m, PUR
- 하우징 재질
-
PC
PA 12 - 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기
- 모델 시리즈
- SA-OH
- 치수
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- 인터페이스
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/푸시-풀: NO/NC - 표시
-
OLED 디스플레이
작동 전압 - 녹색 LE
출력 1 활성 - 황색 LED
출력 2 활성 - 황색 LED
알람 기능 - 적색 LED
Sync - LED orange - 설정 방법
-
자동 동기화
OLED 디스플레이의 콘트라스트
카운터 모드
지연 시간
동적 기능
외부 티치 기능
초기 설정(리셋)
IO-Link
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
온/오프 지연
SIO 모드/IO-Link 모드
창 기능/표준 스위칭 기능
티치 stat./dyn./man.
티치 1-포인트/2-포인트/동적
동기화 On/Off
감도 (스위칭 포인트)
OLED 디스플레이 판독 방향
획득
자기 이력 현상 - 추가 기능
-
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - 조정기
-
I/O 링크를 통한 매개변수화
버튼 - 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
PC
PA 12 - 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기
- 모델 시리즈
- SA-OH
- 치수
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- 인터페이스
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/푸시-풀: NO/NC - 표시
-
통신 - LED 녹색, 깜빡임
출력 1 활성 - 황색 LED - 설정 방법
-
카운터 모드
지연 시간
동적 기능
외부 티치 기능
초기 설정(리셋)
IO-Link
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
온/오프 지연
SIO 모드/IO-Link 모드
창 기능/표준 스위칭 기능
티치 stat./dyn./man.
티치 1-포인트/2-포인트/동적
감도 (스위칭 포인트)
획득
자기 이력 현상 - 추가 기능
-
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - 조정기
- I/O 링크를 통한 매개변수화
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
PA
PA 6 - 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
BOH 센서 헤드
Micromote - 광학 센서 헤드
- 모델 시리즈
- G02
- 치수
- 지름 2 x 8.6 mm
- 인터페이스
- 스위칭 증폭기용
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 35 mm
- 범위
- 0...300 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸
- 활성 영역, 재질
- 에폭시
- 고정
- 지름 2.0 mm
- 최소형(일반)
- 0.2 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - 광학 센서 헤드
- 치수
- 22 x 14 x 220 mm
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 광학적 주요 특성
- 라이트 스트립
- 광원 유형
- LED 적외선
- 활성 길이 AL 1
- 200 mm
- 범위
- 10...500 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 3-폴, 2 m, PUR
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 고정
- 나사 M4 (2x)
- 최소형(일반)
- 3.0 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - 광학 센서 헤드
- 모델 시리즈
- T32
- 치수
- 34 x 10 x 10 mm
- 어플리케이션
-
튜브 센서
수분 감지 - 인터페이스
- 스위칭 증폭기용
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 포크 센서
- 광학적 주요 특성
- 물을 이용한 빛 흡수
- 광원 유형
- LED Near-infrared 수분 감지용
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
- 활성 영역, 재질
- 에폭시
- 고정
- 나사 M3
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - 광학 센서 헤드
- 모델 시리즈
- R018
- 치수
- 13 x 3 x 13.5 mm
- 인터페이스
- 스위칭 증폭기용
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산, 최대 3.5°
- 광원 유형
- Microspot-LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 10 mm 50 mm에서
- 범위
- 3.5...60 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 무색
- 활성 영역, 재질
- 유리
- 고정
- 나사 M3
- 최소형(일반)
- 0.2 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable