제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

18.04.2024

스마트 자기장 위치 측정 시스템 BMP02

좁은 공간에서 위치 피드백

스마트 자기장 위치 측정 시스템 BMP02

복잡한 생산 라인이 있는 스마트 팩토리에는 뛰어난 유연성이 필요합니다. 작업 프로세스를 항상 주시하는 것이 중요합니다. 다양한 공압 드라이브, 컴팩트하고 정밀한 그리퍼, 펀칭 및 스크류 장치, 툴 체인저 등 공압 분야의 센서가 결정적인 역할을 하는 이유입니다. 센서 기술이 필요한 속도, 정밀도 및 유연성을 보장하기 때문입니다.
발루프는 BMP 시리즈에 스마트 포지셔닝 시스템을 탑재하여 IO-Link를 통해 피스톤의 스트로크 경로에 대한 절대 위치 신호뿐만 아니라 센서 상태 및 현재 주변 환경에 대한 정보도 제공합니다.

제한된 공간을 위한 솔루션

발루프는 BMP02를 통해 협소한 공간에서도 탁월한 성능을 발휘하는 자기장 위치 측정 시스템으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 제품은 크기가 작기 때문에 공장 자동화, 자재 취급 또는 로봇 공학 등 센서를 설치할 공간이 거의 없는 애플리케이션, 즉 '다운사이징'이라는 키워드에 완벽하게 부합합니다.
BMP02는 BMP와 마찬가지로 높은 공정 신뢰성과 자동화 품질의 기반이 되는 연속적이고 비접촉식 정밀 위치 피드백도 제공합니다. 특히 소형 폼 팩터와 간단한 파라미터화 덕분에 시운전 및 조정이 크게 최적화되었습니다. 상태 모니터링, 지능형 스트로크 프로파일 및 측정 센서 프로파일도 BMP02를 통해 높은 수준의 스마트함과 역동성을 보장합니다. 이를 통해 복잡한 생산 라인을 갖춘 스마트 팩토리가 요구하는 역동성, 정밀성 및 유연성을 달성할 수 있습니다.

특별한 기능

  • 협소한 공간에서도 안정적이고 마모 없는 위치 피드백 제공
  • 최대 22mm의 측정 범위
  • 자동으로 감지되는 축 방향 및 방사형 자기 분극
  • 애플리케이션 관련 선형성 및 반복 정확도
  • 낮은 온도 드리프트 및 매우 우수한 전자기 호환성
  • IO-Link를 통한 상태 모니터링, 예측 유지보수 및 포맷 변경에 이상적

르고 유연하며 정밀합니다:

지금 바로 개별 요구 사항에 따라 자기장 위치 측정 시스템을 구성하십시오.

BMP01

손쉬운 통합 및 유연한 구성 가능

32mm ~ 256mm의 측정 범위용

제품 구성용
BMP02

협소한 공간에서도 안정적으로 작동

최대 22mm의 짧은 측정 범위용

제품 구성에 맞게

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니