제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE0004

BAE PS-XA-1W-24-012-002

컨트롤 캐비넷용 전원장치

치수
40.5 x 90 x 114 mm
버전
DIN 레일
고정
톱햇 레일 조립
하우징 재질
플라스틱
연결
단자, 0.25...2.5 mm²
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
40.5 x 90 x 114 mm
버전
DIN 레일
고정
톱햇 레일 조립
하우징 재질
플라스틱
연결
단자, 0.25...2.5 mm²
입력 전압
100…240 V AC, 단상
정격 출력 전압 DC
24 V
정격 출력 전류
1.25 A
보호 등급
IP20
승인 / 적합성
CE
CCC
cULus
WEEE
주변 온도
-40...70 °C
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니