유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
링 조명
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
링 조명
치수
지름 116 x 20.5 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
750 mA, 1370 mA (부스트 모드)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.