유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
시그널 컨버터
기능
파트 카운터 (파트당 1펄스)
디바이더 (x 파트당 1 펄스)
최대 400 mA의 스위칭 증폭기
플립 플롭(온/오프 버튼)
스위칭 인버터 (NO/NC)
디바이더 (x 파트당 1 펄스)
최대 400 mA의 스위칭 증폭기
플립 플롭(온/오프 버튼)
스위칭 인버터 (NO/NC)
작동 전압, Ub
10...30 VDC
디지털 입력
PNP
연결
플러그 커넥터, M12x1
센서 연결부
M12x1-소켓, 4핀
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS S-C01 | BAE SC-XA-C01 | |
|
126,580 KRW
정가
|
120,560 KRW
정가
|
|
| 기능 |
파트 카운터 (파트당 1펄스) 디바이더 (x 파트당 1 펄스) 최대 400 mA의 스위칭 증폭기 플립 플롭(온/오프 버튼) 스위칭 인버터 (NO/NC) |
스위칭 인버터 (NO/NC) 플립 플롭(온/오프 버튼) 디바이더 (x 파트당 1 펄스) 파트 카운터 (파트당 1펄스) Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 디지털 입력 | PNP | PNP |
| 연결 | 플러그 커넥터, M12x1 | 플러그 커넥터, M12x1 |
| 센서 연결부 | M12x1-소켓, 4핀 | M12x1-소켓, 4핀 |
| 하우징 재질 | PBT PA | PBT PA |
| 치수 | 지름 20 x 60 mm | 지름 20 x 60 mm |
| 주변 온도 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.