제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE002L

BOS S-M02

시그널 컨버터

기능
최대 1 kHz의 주파수 모니터
최대 400 mA의 스위칭 증폭기
작동 전압, Ub
10...30 VDC
디지털 입력
NPN
연결
플러그 커넥터, M12x1
센서 연결부
M12x1-소켓, 4핀
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능
최대 1 kHz의 주파수 모니터
최대 400 mA의 스위칭 증폭기
작동 전압, Ub
10...30 VDC
디지털 입력
NPN
연결
플러그 커넥터, M12x1
센서 연결부
M12x1-소켓, 4핀
하우징 재질
PBT PA
치수
지름 20 x 60 mm
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니