유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
컨트롤 캐비넷용 전원장치
치수
275.8 x 126.2 x 111.9 mm
버전
DIN 레일
고정
톱햇 레일 조립
하우징 재질
금속
연결
단자, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm²
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-3Y-24-400-010 | BAE PS-XA-3Y-24-400-023 | |
|
-
정가
|
658,240 KRW
정가
|
|
| 치수 | 275.8 x 126.2 x 111.9 mm | 255 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| 버전 | DIN 레일 | DIN 레일 |
| 고정 | 톱햇 레일 조립 | 톱햇 레일 조립 |
| 하우징 재질 | 금속 | 금속 |
| 연결 | 단자, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm² | 단자, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm² |
| 입력 전압 | 400…500 V AC, 3상 | 400…500 V AC, 3상 |
| 정격 출력 전압 DC | 24 V | 24 V |
| 정격 출력 전류 | 40 A | 40 A |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 |
| 승인 / 적합성 |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| 주변 온도 | -40...70 °C | -25...80 °C |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.