유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디스플레이
기능
단일 축 카운터
입력, 수량
2
아웃풋, 개수
2
디지털 출력
2x PNP
엔코더 전원 공급
24 V, 최대 500 mA
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BDD 610-R3Q3-0-53-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
428,080 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 기능 | 단일 축 카운터 | 단일 축 카운터 |
|---|---|---|
| 입력, 수량 | 2 | 4 |
| 아웃풋, 개수 | 2 | 4 |
| 디지털 출력 | 2x PNP | 4x PNP |
| 엔코더 전원 공급 | 24 V, 최대 500 mA | 5 V/24 V, 최대 250 mA |
| 주변 온도 | 0...40 °C | -20...60 °C |
| 하우징 전면 보호 등급 | IP42 | IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 패널 컷 아웃 | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| 작동 전압, Ub | - | 18...30 VDC |
| 최대 입력 주파수 | - | 1 MHz |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.