제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE004P

BDD 632-R3Q4-0-52-N-00

디스플레이

기능
3축 카운터
입력, 수량
4
아웃풋, 개수
2
디지털 출력
2x PNP
엔코더 전원 공급
5 V/24 V, 채널당 최대 110 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능
3축 카운터
입력, 수량
4
아웃풋, 개수
2
디지털 출력
2x PNP
엔코더 전원 공급
5 V/24 V, 채널당 최대 110 mA
주변 온도
0...40 °C
하우징 전면 보호 등급
IP42
승인 / 적합성
CE
WEEE
패널 컷 아웃
92 x 92 mm
분류
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니