제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE006A

BDD-AM 10-2-P

디스플레이

기능
디스플레이 모듈
입력, 수량
2
인터페이스 포트 01
디지털 펄스
아웃풋, 개수
2
엔코더 전원 공급
5 V/24 V, 최대 300 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능
디스플레이 모듈
입력, 수량
2
인터페이스 포트 01
디지털 펄스
아웃풋, 개수
2
엔코더 전원 공급
5 V/24 V, 최대 300 mA
주변 온도
0...50 °C
하우징 전면 보호 등급
IP64
승인 / 적합성
CE
WEEE
패널 컷 아웃
68 x 138 mm
분류
ECLASS 10.1
27-33-01-90
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-90
ECLASS 9.1
27-33-01-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니