유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
아날로그 스위칭 장치
기능 원리
신호 변환기
추가 텍스트
컨트롤 캐비넷 설치용
연결
나사 단자
아날로그 입력
아날로그, 전류 (0…10 mA)
아날로그, 전류 (0…20 mA)
아날로그, 전압 (0…10 V)
아날로그, 전류 (0…20 mA)
아날로그, 전압 (0…10 V)
스위칭 출력
3x PNP/NPN 상시 개방 접점 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 516-611-A-1 | BES 516-615-PS-1-PU-05 | |
|
-
정가
|
329,680 KRW
정가
|
|
| 기능 원리 | 신호 변환기 | 신호 변환기 |
|---|---|---|
| 추가 텍스트 | 컨트롤 캐비넷 설치용 | 현장 즉석 설치에 적합 |
| 연결 | 나사 단자 | 케이블 |
| 아날로그 입력 |
아날로그, 전류 (0…10 mA) 아날로그, 전류 (0…20 mA) 아날로그, 전압 (0…10 V) |
아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 스위칭 출력 | 3x PNP/NPN 상시 개방 접점 (NO) | 3x PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 주변 온도 | 0...50 °C | -10...70 °C |
| 보호 등급 | IP20, IP40 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 센서 연결부 | - | M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
| 소재 | - | 황동 니켈 도금 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.