제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE006Z

BES 516-615-NS-1-PU-05

아날로그 스위칭 장치

기능 원리
신호 변환기
추가 텍스트
현장 즉석 설치에 적합
연결
케이블
센서 연결부
M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
아날로그 입력
아날로그, 전압 (0…10 V)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
신호 변환기
추가 텍스트
현장 즉석 설치에 적합
연결
케이블
센서 연결부
M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
아날로그 입력
아날로그, 전압 (0…10 V)
스위칭 출력
3x NPN 상시 개방 접점 (NO)
소재
황동 니켈 도금
주변 온도
-10...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니