유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
시그널 컨버터
기능
임펄스 연장
작동 전압, Ub
10...30 VDC
디지털 입력
PNP/NPN
연결
나사 단자
센서 연결부
4핀
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 기능 | 임펄스 연장 |
최대 400 mA의 스위칭 증폭기 타이머 On/Off 지연 |
|---|---|---|
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 디지털 입력 | PNP/NPN | NPN |
| 연결 | 나사 단자 | 플러그 커넥터, M12x1 |
| 센서 연결부 | 4핀 | M12x1-소켓, 4핀 |
| 하우징 재질 | 플라스틱 | PBT PA |
| 치수 | 58 x 90 x 17.5 mm | 지름 20 x 60 mm |
| 주변 온도 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 보호 등급 | IP20, IP40 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.