제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE008C

BIS C-820-0-004-D

모바일 LF 기록/판독 장치 (70/455 kHz)

제품 그룹
LF (70/455 kHz)
제품명
Standard
치수
68 x 45 x 123 mm
사용
잭 플러그 지름 6.3 mm 포함 전체 C-85x용
표시
시스템 상태: 녹색 LED 배터리 부족: 적색 LED
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
LF (70/455 kHz)
제품명
Standard
치수
68 x 45 x 123 mm
사용
잭 플러그 지름 6.3 mm 포함 전체 C-85x용
표시
시스템 상태: 녹색 LED 배터리 부족: 적색 LED
키패드
1개 키
주변 온도
0...50 °C
보호 등급
IP40
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니