유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
LF 휴대용 (125 kHz)
제품 그룹
LF (125 kHz)
제품명
Standard
치수
97 x 55 x 232 mm
안테나 유형
원형
표시
LCD 표시 20문자/4줄
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS L-812-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
정가
|
5,139,300 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | LF (125 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| 제품명 | Standard | - |
| 치수 | 97 x 55 x 232 mm | - |
| 안테나 유형 | 원형 | - |
| 표시 | LCD 표시 20문자/4줄 |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| 키패드 | 32개 키, 영숫자 (4x8) | - |
| 작동 전압, Ub | 2.4 V DC 배터리팩 NiMH | 3.8 VDC 배터리 팩 |
| 주변 온도 | 0...50 °C | - |
| 보호 등급 | IP40 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| 기능 원리 | - | 휴대전화 프로그램 |
| 운영 체제 | - | Android™ 11 |
| 프로세서 | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| 작업 메모리 | - | 2 GB RAM |
| 데이터 메모리 | - | 16 GB Flash |
| 배터리 유형 | - | Lithium-ion accu |
| 인터페이스 01 | - | WLAN |
| 인터페이스 02 | - | Bluetooth |
| 기능 디스플레이 | - | Progress indicator, LED |
| 보호 등급 | - | IP65 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.