유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
모바일 LF 기록/판독 장치 (70/455 kHz)
제품 그룹
LF (70/455 kHz)
제품명
Read / write heads
치수
지름 14.5 x 94 mm
안테나 유형
원형
보관 온도
-20...85 °C
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS C-851 | BIS C-830-4-011-A | |
|
434,070 KRW
정가
|
1,064,040 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| 제품명 | Read / write heads | - |
| 치수 | 지름 14.5 x 94 mm | - |
| 안테나 유형 | 원형 | - |
| 보관 온도 | -20...85 °C | - |
| 주변 온도 | 0...70 °C | - |
| 보호 등급 | IP67 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| 기능 원리 | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| 지원되는 RFID 기술 | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| 작동 주파수 | - | 70/455 kHz |
| 인터페이스 01 | - | USB 2.0 |
| 인터페이스 02 | - | RS485 |
| 연결 | - | 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴 |
| 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수 | - | 1 |
| 작동 전압, Ub | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| 보호 등급 | - | IP40, 설치됨 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.