유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전 센서 헤드를 위한 분리식 센서 증폭기
치수
15 x 30 x 45 mm
연결
케이블, 2.00 m, PUR
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
100 Hz
하우징 재질
PC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
159,120 KRW
정가
|
159,120 KRW
정가
|
|
| 치수 | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz |
| 하우징 재질 | PC | PBT |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -10...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP40 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.