로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

항상 최신 정보를 유지하십시오.

전자 메일 링을 사용하면 제품, 이벤트, 서비스 및 불송송에 대한 정기적 인 정보를 받게됩니다.

회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE00AT

BAE LX-VS-LI085

선형 조명

연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m
버전
선형 조명
치수
13 x 113.5 x 18 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
200 mA, 375 mA (Boost mode)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m
버전
선형 조명
치수
13 x 113.5 x 18 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
200 mA, 375 mA (Boost mode)
작동 모드
정상
부스트
디지털 입력
트리거
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리
조명 영역
80 x 10 mm
광원 유형
LED 적외선
파장
875 nm
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
보호 등급
IP54
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ECLASS 9.0
27-11-06-35
ECLASS 9.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니