제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAE00E1

BTL7-A-CB02-S115

조정 보조장치/공구

기능 원리
캘리브레이션 박스
사용
BTL 자기 변형 위치 측정 센서용
연결 1
M12x1, 직선형, 8-폴
연결 2
스크류 단자, 2-폴
치수
61 x 25 x 732 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
캘리브레이션 박스
사용
BTL 자기 변형 위치 측정 센서용
연결 1
M12x1, 직선형, 8-폴
연결 2
스크류 단자, 2-폴
치수
61 x 25 x 732 mm
소재
ABS
주변 온도
0...50 °C
보호 등급
IP40
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니