제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAE00EP

BAE PS-XA-1W-24-038-602

Heartbeat® 전원장치

치수
85.4 x 57 x 139 mm
버전
IP67
고정
플랜지 마운팅
하우징 재질
알루미늄
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
85.4 x 57 x 139 mm
버전
IP67
고정
플랜지 마운팅
하우징 재질
알루미늄
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓
입력 전압
100…240 V AC, 단상
정격 출력 전압 DC
24 V
정격 출력 전류
3.8 A
최대 출력 용량
91.2 W
최대 출력 전류
6 A 최대 4초간
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cURus
WEEE
주변 온도
-25...70 °C
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니