유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
스팟 조명
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
스팟 조명
치수
지름 30 x 64 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
170 mA
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
820,200 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
|---|---|---|
| 버전 | 스팟 조명 | 스팟 조명 |
| 치수 | 지름 30 x 64 mm | 지름 30 x 67.5 mm |
| 정격 사용 전압, Ue DC | 24 V | 24 V |
| 최대 소비 전류 | 170 mA | 300 mA |
| 작동 모드 | Normal (continuous operation) |
Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling) |
| 디지털 입력 | 트리거 | 트리거 |
| 소재 |
스테인리스 스틸 (1.4301) 황동 유리 |
스테인리스 스틸 (1.4301) 황동 PC |
| 조명 영역 | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 파장 | 617 nm | 625 nm |
| 조도 (0.1 m) | 13800 Lux | 1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| 빔 각도 | 17 ° | 10 ° |
| 주변 온도 | -10...55 °C | -10...50 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.