제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018

스팟 조명

연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
스팟 조명
치수
지름 18 x 75 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
83 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
스팟 조명
치수
지름 18 x 75 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
83 mA
작동 모드
Normal (continuous operation)
디지털 입력
트리거
소재
스테인리스 스틸 (1.4301)
황동
유리
조명 영역
Ø 15.4 mm
광원 유형
LED 적색광
파장
617 nm
조도 (0.1 m)
10500 Lux
빔 각도
15 °
주변 온도
-10...50 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니