유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
배경 조명
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
배경 조명
치수
130 x 9.5 x 155 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
416 mA
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-HR100-E | BAE LX-VS-HR100 | |
|
1,619,060 KRW
정가
|
902,230 KRW
정가
|
|
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
|---|---|---|
| 버전 | 배경 조명 | 배경 조명 |
| 치수 | 130 x 9.5 x 155 mm | 130 x 9.5 x 155 mm |
| 정격 사용 전압, Ue DC | 24 V | 24 V |
| 최대 소비 전류 | 416 mA | 416 mA |
| 작동 모드 | Normal (continuous operation) | Normal (continuous operation) |
| 디지털 입력 | 트리거 | 트리거 |
| 소재 |
스테인리스 스틸 (1.4301) 유리 PMMA |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
| 조명 영역 | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 파장 | 617 nm | 617 nm |
| 조도 (0.1 m) | 3700 Lux | 3700 Lux |
| 빔 각도 | 55° x 55° | 55° x 55° |
| 주변 온도 | -10...55 °C | -10...55 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 보호 등급 | 보호등급 IP69K | IP54 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.