유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
라인형 레이저
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
버전
레이저 모듈
치수
지름 20 x 128 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
110 mA
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-L1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 | |
|
-
정가
|
1,564,260 KRW
정가
|
|
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
|---|---|---|
| 버전 | 레이저 모듈 | 레이저 모듈 |
| 치수 | 지름 20 x 128 mm | 지름 20 x 116 mm |
| 정격 사용 전압, Ue DC | 24 V | 24 V |
| 최대 소비 전류 | 110 mA | 400 mA |
| 디지털 입력 | 트리거 | 트리거 |
| 소재 |
황동 니켈 도금 유리 |
스테인리스 스틸 유리 니켈 도금된 황동 너트 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 파장 | 640 nm | 640 nm |
| 주변 온도 | -10...50 °C | -10...50 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.