유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전 센서 헤드를 위한 분리식 센서 증폭기
치수
10.5 x 45 x 75.5 mm
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1, 0.30 m, PUR
스위칭 출력
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식
스위칭 주파수
100 Hz
하우징 재질
PBT
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | |
|
172,840 KRW
정가
|
219,280 KRW
정가
|
219,280 KRW
정가
|
|
| 치수 | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1, 0.30 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1, 0.30 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR |
| 스위칭 출력 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| 하우징 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 주변 온도 | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 아날로그 출력 | - | 아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/4…20 mA) | - |
| 시간 기능 | - | 온/오프 지연 시간 프로그래밍 가능 | 온/오프 지연 시간 프로그래밍 가능 |
| 인터페이스 | - | - | IO-Link 1.1 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.