유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
컴팩트한 사이즈의 전원장치
치수
51 x 28 x 78 mm
버전
폐쇄형
고정
플랜지 마운팅
하우징 재질
금속
연결 방식
단자
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-015-052 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 치수 | 51 x 28 x 78 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| 버전 | 폐쇄형 | DIN 레일 |
| 고정 | 플랜지 마운팅 | 톱햇 레일 조립 |
| 하우징 재질 | 금속 | 플라스틱 |
| 연결 방식 | 단자 | - |
| 플러그 구조 | 0.2 mm²...2.5 mm² | - |
| 입력 전압 | 100…240 V AC, 단상 | 100…240 V AC, 단상 |
| 정격 출력 전압 DC | 24 V | 24 V |
| 정격 출력 전류 | 1.5 A | 2.5 A |
| 최대 출력 용량 | 36 W | - |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 |
| 승인 / 적합성 |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| 주변 온도 | -40...71 °C | -40...70 °C |
| 연결 | - | 단자, 0.25...2.5 mm² |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.