제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE00M7

BAE PS-XA-1W-05-090-053

컴팩트한 사이즈의 전원장치

치수
54 x 35 x 92 mm
버전
폐쇄형
고정
플랜지 마운팅
하우징 재질
금속
연결 방식
단자
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
54 x 35 x 92 mm
버전
폐쇄형
고정
플랜지 마운팅
하우징 재질
금속
연결 방식
단자
플러그 구조
0.2 mm²...2 mm²
입력 전압
100…240 V AC, 단상
정격 출력 전압 DC
5 V
정격 출력 전류
9 A
최대 출력 용량
45 W
보호 등급
IP20
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
주변 온도
-40...71 °C
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니