제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAE00MR

BAE PD-US-007-S92

조정 보조장치/공구

기능 원리
티치 어댑터
사용
BUS 초음파 센서용
티치 기능
Pin1 ~ Pin5
연결 1
M12x1-소켓, 5-폴
연결 2
M12x1-플러그, 5-폴
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
티치 어댑터
사용
BUS 초음파 센서용
티치 기능
Pin1 ~ Pin5
연결 1
M12x1-소켓, 5-폴
연결 2
M12x1-플러그, 5-폴
치수
12 x 30 x 300 mm
소재
PA
주변 온도
-25...80 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니