제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAE00N2

BAE LX-XO-PL018-L7-S4

라인형 레이저

연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
버전
레이저 모듈
치수
지름 20 x 138 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
170 mA
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
버전
레이저 모듈
치수
지름 20 x 138 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
170 mA
디지털 입력
트리거
소재
황동 금 도금 유리
광원 유형
레이저 청색광
파장
450 nm
주변 온도
-10...50 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니