유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기
모델 시리즈
SA-OH
치수
15 x 36 x 61 mm
인터페이스
아날로그, 전류 4…20 mA
표시
LED 녹색: 전원
신호 세기 - 세그먼트 표시
신호 세기 - 세그먼트 표시
설정 방법
감도 (Sn)
티치 Sn
티치 모드 Aut/Pot
세그먼트 표시를 읽는 방향
세그먼트 디스플레이 온/오프
키 사용 안 함 설정/해제
초기 설정(리셋)
티치 Sn
티치 모드 Aut/Pot
세그먼트 표시를 읽는 방향
세그먼트 디스플레이 온/오프
키 사용 안 함 설정/해제
초기 설정(리셋)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-IC-DV02 | BAE SA-OH-062-IC-DP02 | |
|
521,810 KRW
정가
|
485,010 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 77.3 mm |
| 인터페이스 | 아날로그, 전류 4…20 mA | 아날로그, 전류: 4…20 mA |
| 표시 |
LED 녹색: 전원 신호 세기 - 세그먼트 표시 |
OLED 디스플레이 작동 전압 - 녹색 LE 신호 - 황색 LED 알람 기능 - 적색 LED Sync - LED orange |
| 설정 방법 |
감도 (Sn) 티치 Sn 티치 모드 Aut/Pot 세그먼트 표시를 읽는 방향 세그먼트 디스플레이 온/오프 키 사용 안 함 설정/해제 초기 설정(리셋) |
자동 동기화 OLED 디스플레이의 콘트라스트 외부 티치 기능 초기 설정(리셋) 티치 stat./dyn./man. 동기화 On/Off OLED 디스플레이 판독 방향 획득 |
| 조정기 | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch 버튼 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2 m, PUR |
| 하우징 재질 | ABS PC |
PC PA 12 |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| 추가 기능 | - | Synchronization |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.