유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기
모델 시리즈
SA-OH
치수
15 x 36 x 61 mm
인터페이스
PNP/NPN: NO/NC
표시
출력 기능 - 황색 LED
안정 - 녹색 LED
안정 - 녹색 LED
설정 방법
감도 (Sn)
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
타이머 기능 켜짐/꺼짐
해상도 보통/높음
온/오프 지연
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
타이머 기능 켜짐/꺼짐
해상도 보통/높음
온/오프 지연
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
353,090 KRW
정가
|
295,250 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| 인터페이스 | PNP/NPN: NO/NC | PNP: NO/NC |
| 표시 |
출력 기능 - 황색 LED 안정 - 녹색 LED |
LED 녹색: 전원 오류 - 적색 LED 출력 기능 - 황색 LED |
| 설정 방법 |
감도 (Sn) 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 타이머 기능 켜짐/꺼짐 해상도 보통/높음 온/오프 지연 |
티치 Sn 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 온/오프 지연 |
| 조정기 | 슬라이드 스위치 3위치 |
슬라이드 스위치 3위치 슬라이드 스위치 2위치 (2x) 키 (2x) |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS PC |
PC PA 12 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 추가 기능 | - |
External teach Signal Delay |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.