유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기
모델 시리즈
SA-OH
치수
15 x 36 x 61 mm
인터페이스
PNP/NPN: NO/NC
표시
출력 기능 - 황색 LED
안정 - 녹색 LED
안정 - 녹색 LED
설정 방법
감도 (Sn)
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
타이머 기능 켜짐/꺼짐
해상도 보통/높음
온/오프 지연
자동 게인
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
타이머 기능 켜짐/꺼짐
해상도 보통/높음
온/오프 지연
자동 게인
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-030-YP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
382,120 KRW
정가
|
485,010 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| 인터페이스 | PNP/NPN: NO/NC |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/푸시-풀: NO/NC |
| 표시 |
출력 기능 - 황색 LED 안정 - 녹색 LED |
OLED 디스플레이 작동 전압 - 녹색 LE 출력 1 활성 - 황색 LED 출력 2 활성 - 황색 LED 알람 기능 - 적색 LED Sync - LED orange |
| 설정 방법 |
감도 (Sn) 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 타이머 기능 켜짐/꺼짐 해상도 보통/높음 온/오프 지연 자동 게인 |
자동 동기화 OLED 디스플레이의 콘트라스트 카운터 모드 지연 시간 동적 기능 외부 티치 기능 초기 설정(리셋) IO-Link 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 온/오프 지연 SIO 모드/IO-Link 모드 창 기능/표준 스위칭 기능 티치 stat./dyn./man. 티치 1-포인트/2-포인트/동적 동기화 On/Off 감도 (스위칭 포인트) OLED 디스플레이 판독 방향 획득 자기 이력 현상 |
| 조정기 | 슬라이드 스위치 3위치 |
I/O 링크를 통한 매개변수화 버튼 |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | ABS PC |
PC PA 12 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| 추가 기능 | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.