제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE00W2

BIS M-874-1-008-X-001-3000

모바일 HF 기록/판독 장치 (13.56 MHz)

제품 그룹
HF (13.56 MHz)
제품명
WLAN
치수
100 x 51 x 265 mm
안테나 유형
원형
표시
TFT 터치스크린 디스플레이(컬러): 480x640 VGA 해상도
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
제품명
WLAN
치수
100 x 51 x 265 mm
안테나 유형
원형
표시
TFT 터치스크린 디스플레이(컬러): 480x640 VGA 해상도
키패드
52개 키, 영숫자
작동 전압, Ub
3.7 V DC 배터리팩
보관 온도
-40...60 °C
주변 온도
-10...50 °C
보호 등급
IP65
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니