제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE00WC

BAE PD-VS-011-01

Industrial Controller

요약 설명
터치패널 PC
표시
12.1"
지원되는 작동 시스템
Windows 10 (32/64비트)
치수
301 x 58.5 x 246 mm
고정
VESA 100 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
요약 설명
터치패널 PC
표시
12.1"
지원되는 작동 시스템
Windows 10 (32/64비트)
치수
301 x 58.5 x 246 mm
고정
VESA 100 mm
주변 온도
10...40 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니