유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기
모델 시리즈
SA-OH
치수
15 x 36 x 61 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
표시
출력 기능 - 황색 LED
LED 녹색: 전원
오류 - 녹색 LED, 깜빡임
신호 세기 - 세그먼트 표시
LED 녹색: 전원
오류 - 녹색 LED, 깜빡임
신호 세기 - 세그먼트 표시
설정 방법
감도 (Sn)
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
세그먼트 표시를 읽는 방향
세그먼트 디스플레이 온/오프
키 사용 안 함 설정/해제
초기 설정(리셋)
알람 임계값
티치 모드 Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
자기 이력 현상 (4 레벨)
상단 및 하단 임계값
지연 시간
창 기능/표준 스위칭 기능
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
세그먼트 표시를 읽는 방향
세그먼트 디스플레이 온/오프
키 사용 안 함 설정/해제
초기 설정(리셋)
알람 임계값
티치 모드 Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
자기 이력 현상 (4 레벨)
상단 및 하단 임계값
지연 시간
창 기능/표준 스위칭 기능
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-050-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
정가
|
485,010 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| 인터페이스 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/푸시-풀: NO/NC |
| 표시 |
출력 기능 - 황색 LED LED 녹색: 전원 오류 - 녹색 LED, 깜빡임 신호 세기 - 세그먼트 표시 |
OLED 디스플레이 작동 전압 - 녹색 LE 출력 1 활성 - 황색 LED 출력 2 활성 - 황색 LED 알람 기능 - 적색 LED Sync - LED orange |
| 설정 방법 |
감도 (Sn) 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 세그먼트 표시를 읽는 방향 세그먼트 디스플레이 온/오프 키 사용 안 함 설정/해제 초기 설정(리셋) 알람 임계값 티치 모드 Aut/Fine/1-Pt/2-Pt 자기 이력 현상 (4 레벨) 상단 및 하단 임계값 지연 시간 창 기능/표준 스위칭 기능 |
자동 동기화 OLED 디스플레이의 콘트라스트 카운터 모드 지연 시간 동적 기능 외부 티치 기능 초기 설정(리셋) IO-Link 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 온/오프 지연 SIO 모드/IO-Link 모드 창 기능/표준 스위칭 기능 티치 stat./dyn./man. 티치 1-포인트/2-포인트/동적 동기화 On/Off 감도 (스위칭 포인트) OLED 디스플레이 판독 방향 획득 자기 이력 현상 |
| 추가 기능 | 자동 동기화는 최대 3대의 연속 설치된 증폭기에 대해 바람직하지 않은 신호 혼선을 방지합니다. |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| 조정기 | Slide switch 4 positions or 3 positions |
I/O 링크를 통한 매개변수화 버튼 |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | ABS PC |
PC PA 12 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.