제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAE0105

BAE LX-XO-PL018-E-L2-S103

라인형 레이저

연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
버전
레이저 모듈
치수
지름 20 x 116 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
400 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
버전
레이저 모듈
치수
지름 20 x 116 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
400 mA
디지털 입력
트리거
소재
스테인리스 스틸 유리
광원 유형
레이저 적색광
파장
635 nm
주변 온도
-10...50 °C
승인 / 적합성
CE
EAC
WEEE
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-11-06-35
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ECLASS 9.0
27-11-06-35
ECLASS 9.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC00996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니