제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAE0120

BAE SA-OH-062-IC-S75G

광학 센서 헤드용 증폭기

모델 시리즈
SA-OH
치수
12 x 40.1 x 80.5 mm
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
표시
OLED 디스플레이
작동 전압 - 녹색 LE
신호 - 황색 LED
알람 기능 - 적색 LED
Sync - LED orange
설정 방법
자동 동기화
OLED 디스플레이의 콘트라스트
초기 설정(리셋)
티치 stat./dyn./man.
동기화 On/Off
OLED 디스플레이 판독 방향
획득
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
SA-OH
치수
12 x 40.1 x 80.5 mm
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
표시
OLED 디스플레이
작동 전압 - 녹색 LE
신호 - 황색 LED
알람 기능 - 적색 LED
Sync - LED orange
설정 방법
자동 동기화
OLED 디스플레이의 콘트라스트
초기 설정(리셋)
티치 stat./dyn./man.
동기화 On/Off
OLED 디스플레이 판독 방향
획득
추가 기능
Synchronization
조정기
Jog switch
버튼
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PC
PA 12
작동 전압, Ub
15...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
UKCA
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니