제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAE012A

BAE SA-OH-064-NP-DP02

광학 센서 헤드용 증폭기

모델 시리즈
SA-OH
치수
13.5 x 32.9 x 67 mm
인터페이스
NPN: NO/NC
표시
LED 녹색: 전원
오류 - 적색 LED
출력 기능 - 황색 LED
설정 방법
감도 (Sn)
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
온/오프 지연
해상도 보통/높음
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
SA-OH
치수
13.5 x 32.9 x 67 mm
인터페이스
NPN: NO/NC
표시
LED 녹색: 전원
오류 - 적색 LED
출력 기능 - 황색 LED
설정 방법
감도 (Sn)
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
온/오프 지연
해상도 보통/높음
추가 기능
Signal Delay
조정기
슬라이드 스위치 3위치
슬라이드 스위치 2위치 (2x)
3단 전위차계
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
PC
PA 12
작동 전압, Ub
15...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니