제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAE012F

BAE LX-XA-BW0332B-S4

기계 조명

연결
커넥터, M12x1-플러그
버전
기계 조명
치수
Ø 20 x 412 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
Acryl glass
효율성 등급
Efficiency class F

EPREL product data sheet

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
커넥터, M12x1-플러그
버전
기계 조명
치수
Ø 20 x 412 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
Acryl glass
조명 영역
332 x 16 mm
빔 각도
120 °
광원 유형
LED 백색 산란광
광도
770 lm
색온도
4000 K
주변 온도
-20...40 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
cULus
NOM
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니