제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAM002K

BMS CS-P-D12-AD08-00

유연한 설치 시스템

기능 원리
마운팅 시스템
사용
지름 8 mm 센서용
M08 센서용
지름 12 mm 로드 고정용
10x10 mm 로드 고정용
소재
POM
치수
60 x 30 x 30 mm
고정
단자
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
마운팅 시스템
사용
지름 8 mm 센서용
M08 센서용
지름 12 mm 로드 고정용
10x10 mm 로드 고정용
소재
POM
치수
60 x 30 x 30 mm
고정
단자
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니