유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
근접 센서 정지 위치 고정 장치
사용
M12 센서용
소재
스테인리스 스틸 코팅, PTFE
치수
지름 22 x 45 mm
고정
클램프 레버
추가 기능
항용접성
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-10L/W | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | |
|
-
정가
|
95,940 KRW
정가
|
|
| 사용 | M12 센서용 |
지름 12 mm 센서용 M12 센서용 설치 길이 46mm에서 |
|---|---|---|
| 소재 | 스테인리스 스틸 코팅, PTFE | 스테인리스 스틸 코팅, PTFE |
| 치수 | 지름 22 x 45 mm | 지름 23 x 44.5 mm |
| 고정 | 클램프 레버 | 나사, 단자 |
| 추가 기능 | 항용접성 | 항용접성 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.