유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
근접 스위치용 고정 스톱이 없는 클램프 홀더
사용
M12 센서용
소재
LCP 코팅, PTFE
치수
지름 22 x 45 mm
고정
단자
주변 온도
-25...70 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FXL/W | |
|
-
정가
|
40,550 KRW
정가
|
|
| 사용 | M12 센서용 |
지름 12 mm 센서용 M12 센서용 설치 길이 50 mm에서 |
|---|---|---|
| 소재 | LCP 코팅, PTFE | 황동 코팅, PTFE |
| 치수 | 지름 22 x 45 mm | 지름 23 x 48.5 mm |
| 고정 | 단자 | 나사, 단자 |
| 주변 온도 | -25...70 °C | - |
| 추가 기능 | - | 항용접성 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.