유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
근접 스위치용 고정 스톱이 없는 클램프 홀더
사용
M30 센서용
소재
황동 백색 황동
치수
지름 41 x 38 mm
고정
단자
주변 온도
-25...70 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 30,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
-
정가
|
55,780 KRW
정가
|
|
| 사용 | M30 센서용 |
지름 30 mm 센서용 M30 센서용 설치 길이 40mm에서 |
|---|---|---|
| 소재 | 황동 백색 황동 | 황동 니켈 도금 |
| 치수 | 지름 41 x 38 mm | 지름 45 x 36 mm |
| 고정 | 단자 | 나사, 단자 |
| 주변 온도 | -25...70 °C | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.