유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
마그네틱 센서용 마운팅 브래킷
기능 원리
BMF 마운팅 브래킷
어플리케이션
타이 로드 지름 이 4.3...6.5 mm인 공압 실린더용 BMF 21-HW -8 고정 브래킷 사용
피스톤 직경 8-80 mm까지의 실린더용 고정 브래킷 BMF 21-HW-11. 호스 클램프가 있는 고정부.
타이 로드 지름 4.3…17 mm의 공압 실린더 및 프로파일 폭 10…17 mm의 타이 로드 통합형 공압 실린더(프로파일)용 BMF 21-HW -10 고정 브래킷.
피스톤 직경 8-80 mm까지의 실린더용 고정 브래킷 BMF 21-HW-11. 호스 클램프가 있는 고정부.
타이 로드 지름 4.3…17 mm의 공압 실린더 및 프로파일 폭 10…17 mm의 타이 로드 통합형 공압 실린더(프로파일)용 BMF 21-HW -10 고정 브래킷.
사용
BMF 305 마그네틱 센서용
소재
PBTP GF30
주변 온도
-25...70 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.