유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
포토 센서용 마운팅 브래킷
버전
1개 조정 가능 축
사용
BOS 21M 포토 센서용
소재
강재 아연 도금
치수
57 x 88 x 20 mm
고정
나사 M6
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 21-HW-4 | BAM MB-XO-032-B16-1-BS1 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 버전 | 1개 조정 가능 축 |
마운팅 브래킷 1개 조정 가능 축 |
|---|---|---|
| 사용 | BOS 21M 포토 센서용 | BOS 21M 포토 센서용 |
| 소재 | 강재 아연 도금 | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색 |
| 치수 | 57 x 88 x 20 mm | 56 x 89.5 x 23 mm |
| 고정 | 나사 M6 | 스크류 드라이빙 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.