유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
반사판 및 반사 필름
버전
큐브 모서리 4 mm
사용
광전 역반사 센서용
형태
정사각형
2개 마운팅 홀
2개 마운팅 홀
치수
51 x 72 x 9 mm
감지면
22.6 cm²
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS R-25 | BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS | |
|
-
정가
|
18,100 KRW
정가
|
|
| 버전 | 큐브 모서리 4 mm | 큐브 모서리 4 mm |
|---|---|---|
| 사용 | 광전 역반사 센서용 | 광전 역반사 센서용 |
| 형태 |
정사각형 2개 마운팅 홀 |
정사각형 2개 마운팅 홀 |
| 치수 | 51 x 72 x 9 mm | 51 x 72 x 7.3 mm |
| 감지면 | 22.6 cm² | 22.6 cm² |
| 주변 온도 | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 광원 유형 | 무편광 빛, 편광 빛에도 해당 | 무편광 빛, 편광 빛에도 해당 |
| 고정 |
접착제 나사 M4 |
나사 M4 |
| 소재 | - | ABS |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.