유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
반사판 및 반사 필름
버전
큐브 모서리 2.5 mm
사용
광전 역반사 센서용
형태
정사각형
3개 마운팅 홀
측면에 2개
3개 마운팅 홀
측면에 2개
치수
12.7 x 33 x 12.5 mm
감지면
3.9 cm²
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS R-27 | BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS | |
|
-
정가
|
17,120 KRW
정가
|
|
| 버전 | 큐브 모서리 2.5 mm | 큐브 모서리 1.2 mm |
|---|---|---|
| 사용 | 광전 역반사 센서용 | 광전 역반사 센서용 |
| 형태 |
정사각형 3개 마운팅 홀 측면에 2개 |
정사각형 2개 마운팅 홀 |
| 치수 | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.9 x 33.4 x 11.2 mm |
| 감지면 | 3.9 cm² | 2.2 cm² |
| 주변 온도 | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 광원 유형 | 무편광 빛, 편광 빛에도 해당 | 무편광 빛, 편광 빛에도 해당 |
| 고정 |
접착제 나사 M3 |
나사 M3 |
| 소재 | - | ABS |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.