유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
LF 범위용 리더기(70/455kHz)
제품 그룹
LF (70/455 kHz)
치수
지름 40 x 45 mm
보관 온도
-20...85 °C
주변 온도
0...70 °C
승인 / 적합성
WEEE
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
322,680 KRW
정가
|
324,720 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | LF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 40 x 45 mm | 지름 40 x 45 mm |
| 보관 온도 | -20...85 °C | - |
| 주변 온도 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 승인 / 적합성 | WEEE | - |
| 기능 원리 | - | 액세스 보호 |
| 사용 | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| 소재 | - |
PA 6.6 흑색 (너트) POM 흑색 (마운트) |
| 고정 | - | 스레드 M30x1.5 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.