유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
기계 부속품
기능 원리
위치 센서
소재
PA
치수
26 x 14 x 14 mm
주변 온도
-25...100 °C
공급 범위
나사 DIN 912-M4x20-A (스테인리스 스틸) (2x)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
정가
|
49,490 KRW
정가
|
|
| 기능 원리 | 위치 센서 | 위치 센서 |
|---|---|---|
| 소재 | PA | PA |
| 치수 | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| 주변 온도 | -25...100 °C | -25...85 °C |
| 공급 범위 | 나사 DIN 912-M4x20-A (스테인리스 스틸) (2x) | 나사 DIN 912-M4x20-A (스테인리스 스틸) (2x) |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.